Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • ProduktfamilieItaly
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-07-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)650
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010013
  • ETIM-navnBathroom vanity
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks