Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • ProduktfamilieItaly
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION