Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • ProduktfamilieItaly
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)570
    • Dybde (mm)420
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION