Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • ProduktfamilieItaly
    • ProduktgruppeWC
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2020-10-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)370
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)28
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION