Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2020-07-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)155
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION