Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50

    Sfera 75x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 05 2076 0001 Bianco lucido

      05 2076 0021 Bianco satinato

      05 2076 0022 Nero satinato

      05 2076 0023 Cemento satinato

      05 2076 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_lavabo_sospeso_75x50_0520760001
    • ProduktfamilieHorizon
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2021-07-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION