Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)810
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)630
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)36
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION