Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    Spesifikasjon
    • 05 1170 0001 Bianco lucido

      05 1170 0021 Bianco satinato

      05 1170 0022 Nero satinato

      05 1170 0023 Cemento satinato

      05 1170 0028 Acqua satinato

      05 1170 0029 Sabbia satinato

      05 1170 0030 Lino satinato

      05 1170 0031 Seta satinato

      05 1170 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_wc_sospeso_50x35_Up-FIX_0511700001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-08-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)280
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets