Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • ProduktfamilieSfera
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-08
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)280
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)545
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011289
  • ETIM-navnToilet closet
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets