Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)320
    • Dybde (mm)320
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010459
    • ETIM-navnWashbasin top
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks