Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13

    Zero Ø40 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2020-07-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION