Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12

    Zero 70x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      01 2270 0001 Bianco lucido

      01 2270 0021 Bianco satinato

      01 2270 0022 Nero satinato

      01 2270 0023 Cemento satinato

      01 2270 0032 Tortora satinato

      01 2270 0041 Argento-Bianco

      01 2270 0042 Oro-Bianco

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_lavabo_appoggio_70x35_0122700001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks