Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • ProduktfamilieZERO
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-07-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION