Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-08-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets