Common Clay Block 20 cm
Arkivert

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BM-20
  • ProduktfamilieCommon Clay Brick
  • ProduktgruppeTraditional
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)198
  • Bredde (mm)306
  • Dybde (mm)113
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeMortar
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)5.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnCeramic bricks
  • UNSPSC-kode30131602
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kode04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 00
  • OmniClass-tittelBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls