Single Hollow Clay Brick 25 cm
Arkivert

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T25
  • ProduktfamilieHollow Clay Brick
  • ProduktgruppeTraditional
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)240
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeMortar
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.05
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnCeramic bricks
  • UNSPSC-kode30131602
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kode04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 19 11
  • OmniClass-tittelCommon Bricks
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION