CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
CEWOOD akustiske takpaneler
    CEWOOD

    CEWOOD akustiske takpaneler

    CEWOOD akustiske paneler er mye brukt i interiørdesign i offentlige bygninger og boligbygg, de er miljøvennlige og ufarlige for helsen. Panelene er svært godt egnet for himlingskonstruksjoner. På grunn av sin naturlige sammensetning og enestående egenskaper, er de mye brukt i lokaler med økt akustisk belastning, der lydrefleksjonstid og støyabsorpsjon er avgjørende. Panelene endrer ikke egenskapene sine i lokaler med økt fuktighetsnivå, de absorberer overflødig fuktighet og sikrer et behagelig mikroklima.

    Spesifikasjon
    • Treullbredde: 0,5, 1,0 og 1,5 mm

      Panelets tykkelse: 15, 25, 35 og 50 mm

      Størrelse: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Andre størrelser på forespørsel.

      Vekt: 7–19,5 kg/m²

      Varmeledningsevne: λ = 0,066 W/m·K,

      Brannsikkerhetsklasse: B-s1-d0 eller A2-s1-d0

      Farger: Naturfarge, hvit, svart, grå eller hvilken som helst farge fra RAL- eller NCS-kart på forespørsel.

      Lydabsorpsjonskoeffisient: 0,3–1,0

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.AcousticPanels-ceiling
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2026-07-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeCement
    • Produsert iLatvia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
    • IFC-klassifiseringhimling
    • OmniClass-nummer23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass-tittelAcoustical Tile Ceilings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika