100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Spesifikasjon
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Top-Hinge-Unica-100E20
  • ProduktfamilieGlass Hardware
  • ProduktgruppeTop Free hinge
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-04-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)56
  • Bredde (mm)167
  • Dybde (mm)38
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)0.63
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Accessories
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnGlass doors
  • UNSPSC-kode30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-nummer23-17 11 23
  • OmniClass-tittelAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kodeB2030
  • CSI UniFormat II tittelExterior Doors