PROJECT Grab Bar 40cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 40cm

Grab bar, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2510124
  • ProduktfamiliePROJECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • Hovedmaterialepolert krom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnRails
  • UNSPSC-kode301031
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings