LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Double lateral led light mirror w/lower led light (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Spesifikasjon
  • 30W (240V) IP 44
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2818204
  • ProduktfamilieLED LIGHTING
  • ProduktgruppeMIRRORS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)35
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSpania
  • Nettovekt (kg)8.75
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-tittelMirrors
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings