Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    SLIDEX HCS-120 is a slope-type self-closing sliding door system designed for doors weighing 80–120 kg.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used for heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Spesifikasjon
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.slidex-slope-type-hcs-120
    • ProduktfamilieSLIDEX
    • ProduktgruppeSLOPE TYPE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)2830
    • Dybde (mm)138
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)7.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - skyvedører
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit