Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    SLIDEX HCS-80NB / HCS-8015NB is a slope-type sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Spesifikasjon
    • HCS-80NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCS-8015NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.slidex-slope-type-hcs-80nb-hcs-8015nb
    • ProduktfamilieSLIDEX
    • ProduktgruppeSLOPE TYPE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-14
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - skyvedører
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit