CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Spesifikasjon
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.curidan_plus
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeBituminous Emulsion
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)336
  • Bredde (mm)1000
Relatert
  • HovedmaterialeAsphalt
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)34.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringTak
  • Uniclass 2015 kodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAsphalt Shingles
  • OmniClass-nummer23-13 39 15 11
  • OmniClass-tittelAsphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings