DANOPREN TL 40
Danosa

DANOPREN TL 40

Rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with ranurated surface, ease the construction of ventilated roof with direct fixing of tiles.
Spesifikasjon
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 40 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: ± 2 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.20 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.danopren_tl_40
  • ProduktfamilieThermal Insulation
  • ProduktgruppeExtruded polystyrene (XPS)
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)1250
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • HovedmaterialeEkstrudert polystyren (XPS)
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 beskrivelseExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-tittelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kodeB30
  • CSI UniFormat II tittelROOFING