2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2902
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)230
  • Bredde (mm)225
  • Dybde (mm)124
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)981
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
  • OmniClass-tittelToilet Accessories Dispensers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika