4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x 55 x 95mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.4042W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)62
  • Bredde (mm)95
  • Dybde (mm)55
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)126
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-tittelCoat Hooks

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika