465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.465S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)310
  • Bredde (mm)210
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 23
  • OmniClass-tittelSanitary Waste Receptacles

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika