510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
    DELABIE

    510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 38 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 160 x 400 x 590mm. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.510463S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)590
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-tittelSanitary Waste Receptacles

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika