708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.708030
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower head
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-12-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)360
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika