749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.749350
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1243
  • Bredde (mm)210
  • Dybde (mm)156
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)4098
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika