13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13801660
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.64
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps