17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.17500661
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010875
    • ETIM-navnToilet tap
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika