28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    Spesifikasjon
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28518710
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.62
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures