28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing

    28699970 Rain shower with ceiling fixing

    Rain shower with ceiling fixing

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
      • rain shower Ø 400 mm
      • rain flow
      • max. flow 14 l/min
      • rosette Ø 60 mm optional
      • 1/2" connection
      • with anti-scale system
      • WRAS: 1707033

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28699970
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Rain showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.91
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika