29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.29300660
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets