33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

      • 125 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 133 mm
      • height up to aerator 52 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.33501660
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.34
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika