35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Spesifikasjon
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.35020970
  • ProduktfamilieGeneric
  • ProduktgruppeConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-19
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.66
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011327
  • ETIM-navnBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika