36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.36501710
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011327
    • ETIM-navnBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets