36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.36503710
      • ProduktfamilieLulu
      • ProduktgruppeLULU
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2021-10-19
      • Utgavenummer1
      Relatert
      • Hovedmaterialemessing
      • Designet iTyskland
      • Produsert iTyskland
      • Nettovekt (kg)1.33
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
      • IFC-klassifiseringSanitærterminal
      • ETIM-kodeEC011327
      • ETIM-navnBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-nummer23-31 11 00
      • OmniClass-tittelFaucets