EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    4.0 av 5 stjerner4.0(19 anmeldelser)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    Spesifikasjon
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.netaled_surface_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Surface Mounted
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
    Afghanistan
    Albania
    Argentina
    Australia
    Canada
    Algerie
    Armenia
    Belgia
    Brasil
    New Zealand
    Mexico
    Den demokratiske republikken Kongo
    Aserbajdsjan
    Bosnia-Hercegovina
    Chile
    Papua Ny-Guinea
    USA
    Egypt
    Bahrain
    Bulgaria
    Etiopia
    Bangladesh
    Danmark
    Ghana
    De forente arabiske emirater
    Estland
    Kamerun
    Filippinene
    Finland
    Kenya
    Georgia
    Frankrike
    Libya
    India
    Hellas
    Marokko
    Indonesia
    Hviterussland
    Niger
    Irak
    Irland
    Nigeria
    Iran
    Island
    Sør-Afrika
    Israel
    Italia
    Sør-Sudan
    Japan
    Kroatia
    Sudan
    Jemen
    Kypros
    Tanzania
    Jordan
    Latvia
    Tsjad
    Kambodsja
    Litauen
    Tunisia
    Kasakhstan
    Luxemburg
    Kina
    Moldova
    Kirgisistan
    Montenegro
    Kuwait
    Nederland
    Libanon
    Nord-Makedonia
    Malaysia
    Norge
    Mongolia
    Østerrike
    Oman
    Polen
    Pakistan
    Portugal
    Qatar
    Romania
    Saudi-Arabia
    Russland
    Singapore
    Serbia
    Sør-Korea
    Slovakia
    Syria
    Slovenia
    Tadsjikistan
    Spania
    Taiwan
    Storbritannia
    Thailand
    Sveits
    Turkmenistan
    Sverige
    Tyrkia
    Tsjekkia
    Usbekistan
    Tyskland
    Vietnam
    Ukraina
    Ungarn