EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
Spesifikasjon
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.pb2_pb_v2
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-tittelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algerie
Armenia
Belgia
Brasil
New Zealand
Mexico
Den demokratiske republikken Kongo
Aserbajdsjan
Bosnia-Hercegovina
Chile
Papua Ny-Guinea
USA
Egypt
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Danmark
Ghana
De forente arabiske emirater
Estland
Kamerun
Filippinene
Finland
Kenya
Georgia
Frankrike
Libya
India
Hellas
Marokko
Indonesia
Hviterussland
Niger
Irak
Irland
Nigeria
Iran
Island
Sør-Afrika
Israel
Italia
Sør-Sudan
Japan
Kroatia
Sudan
Jemen
Kypros
Tanzania
Jordan
Latvia
Tsjad
Kambodsja
Litauen
Tunisia
Kasakhstan
Luxemburg
Kina
Moldova
Kirgisistan
Montenegro
Kuwait
Nederland
Libanon
Nord-Makedonia
Malaysia
Norge
Mongolia
Østerrike
Oman
Polen
Pakistan
Portugal
Qatar
Romania
Saudi-Arabia
Russland
Singapore
Serbia
Sør-Korea
Slovakia
Syria
Slovenia
Tadsjikistan
Spania
Taiwan
Storbritannia
Thailand
Sveits
Turkmenistan
Sverige
Tyrkia
Tsjekkia
Usbekistan
Tyskland
Vietnam
Ukraina
Ungarn