EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Arkivert

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 av 5 stjerner4.7(9 anmeldelser)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Spesifikasjon
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vlx_etanj_v2
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialepolykarbonat
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring