Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer

    Myra Tall Basin Mixer

    E.C.A. Myra Tall Basin Mixer
    Spesifikasjon
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102108984HEX
    • ProduktfamilieE.C.A. Myra
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)285
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)222
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.89
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures