E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Spesifikasjon
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.102167108EX-Y
      • ProduktfamilieE.C.A. Nita
      • ProduktgruppeConcealed Shower Mixer
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2018-02-14
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)148
      • Bredde (mm)110
      • Dybde (mm)65
      Relatert
      • Hovedmaterialekrom
      • Designet iTyrkia
      • Produsert iTyrkia
      • Nettovekt (kg)0.37
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
      • IFC-klassifiseringSanitærterminal
      • UNSPSC-navnShowers
      • UNSPSC-kode30181503
      • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
      • OmniClass-nummer23-31 11 00
      • OmniClass-tittelFaucets
      • CSI UniFormat II kodeD2010
      • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures