Purity Wall Hung WC Pan PR10

Purity Wall Hung WC Pan PR10

SEREL Purity Wall Hung WC Pan PR10 (52,5 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2014 - Silver A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - IF Design Award 

    • 52,5x36cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PR10
  • ProduktfamilieSEREL Purity
  • ProduktgruppeWall Hung WC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)330
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)525
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)18.45
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2030
  • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste