Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

SEREL Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32 (60 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2018 - Silver A' Design Award, 

    2018 - Design Turkey Good Design Award, 

    2019 - Iconic Innovative Interior Award, 

    2019 - German Innovation Award 

    • 60x45cm 

    • Photocell System E.C.A EasyWash Photocell Washbasin Faucets would be taken seperately.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PS32
  • ProduktfamilieSEREL Poseidon
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures