Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PR35
  • ProduktfamilieSEREL Purity
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)90
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)490
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)19.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures