Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Til bruk som en lydabsorberende himling og for lydisolasjon mellom rom hvis skilleveggene ikke rekker hele veien opp til undersiden av bjelkelaget. Også velegnet for demping av vertikal støy, forårsaket av ventilasjon, fottrinn etc. Ecophon Combison Uno A har et ubeskyttet opphengssystem. Hver plate er demonterbar. Systemet består av Ecophon Combison Uno A plater og Ecophon Connect opphengssystem, med en omtrentlig vekt på 13 kg/m2. Platene er laget av glassull med høy densitet fremstilt med 3RD Technology og med en gipsplate (13 mm) på baksiden. Den synlige overflaten har et Akutex™ FT-dekke og kantene er stivet opp. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect oppheng og tilbehør. Opphengssystemet er laget av galvanisert stål.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.20523
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-11
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604