PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 av 5 stjerner4.3(39 anmeldelser)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03775
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)31
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.49
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa