PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 av 5 stjerner4.3(12 anmeldelser)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03778
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)107
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)31
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa